SEPG 05.3
SEPG05.3.2.1.22/95
SEPG05.3.2.1.22/95
项目编号:
101172763
产品描述
金属型紧急急停按钮Ø49 mm
2黑色操作按钮(定位部分)Ø 40 mm 之内 塑料设计
压铸轻合金
2部分外壳
可在墙壁上安装
符合人体工程学的操作
端子排和继电器可以安装在内部
操作面板,至少适用于8台附加指令设备和指示灯
盖下钻孔和中心孔=22.3毫米
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
SEPG05.3.2.1.22/95 | Schmersal - The DNA of Safety