SEPG05.3.4.0.22/95
项目编号:101172765

产品描述
- 金属型紧急急停按钮Ø38,5 mm
- 2黑色操作按钮(定位部分)Ø 55 mm 之内 金属薄膜设计
- 压铸轻合金
- 2部分外壳
- 可在墙壁上安装
- 符合人体工程学的操作
- 端子排和继电器可以安装在内部
- 操作面板,至少适用于8台附加指令设备和指示灯
- 盖下钻孔和中心孔=22.3毫米
请登录查看价格
订货数据
型号SEPG05.3.4.0.22/95
商品编号(订购编号)101172765
EAN(欧洲商品编号)4250116202881
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-19
ETIM 编号,7.0 版EC001260
ETIM 编号,6.0 版EC001260
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
外壳材料铝
垫圈镀层材料粉末喷涂
毛重4,300g
总体数据 - 产品特性
适用于紧急停止 是
可带安装套件 是
紧急急停按钮数量1
常闭 (NC) 数量2
每个方向的常闭 (NO) 数量2
操作按钮(定位部件)数量2
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
电缆截面,最大1.5 mm²
机械参数 - 尺寸
宽度494mm
高度184mm
深度160mm
长x宽x高操作按钮(定位部件):55 mm紧急停止按钮:38.5mm
环境条件
防护等级IP65
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui440 V
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15250VAC
应用类别 AC-158A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-135A
附件
建议(产品组合)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
注意
注(通用)中心部分适用于安装最多10个附加指令装置和指示灯(Ø 22 毫米)可选:操纵力低的操动件每单元1个NO触点/1个NC触点,1个NO触点/1个NC触点用于紧急停止
注,(紧急停止按钮数量)组成: EDRR40RT; EFR; EF303.1
注(操作按钮(定位部件)数量)组成: EDP55SW; EF10.1; EF03.1
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/20 02:23