SEPG05.3.L.22
项目编号:101172767

产品描述
- 金属外壳
- 没有带 3 安装孔的安装板 Ø 22.3 mm
- 2部分外壳
- 可在墙壁上安装
- 压铸轻合金
- 符合人体工程学的操作
- 端子排和继电器可以安装在内部
- 操作面板,至少适用于8台附加指令设备和指示灯
- 盖下钻孔和中心孔=22.3毫米
请登录查看价格
订货数据
型号SEPG05.3.L.22
商品编号(订购编号)101172767
EAN(欧洲商品编号)4250116202911
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-19
ETIM 编号,7.0 版EC001260
ETIM 编号,6.0 版EC001260
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
外壳材料铝
垫圈镀层材料粉末喷涂
毛重4,430g
总体数据 - 产品特性
适用于紧急停止 是
机械参数 - 尺寸
宽度494mm
高度184mm
深度160mm
环境条件
防护等级IP65
注意
注(通用)中心部分适用于安装最多10个附加指令装置和指示灯(Ø 22 毫米)可选:操纵力低的操动件
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/25 13:43