SEPK02.0.L.22
项目编号:101027369

产品描述
- 热塑外壳
- 没有带 3 安装孔的安装板
- 没有带 3 安装孔的安装板 Ø 22.3 mm
- 2部分外壳
- 可在墙壁上安装
- 2黑色操作按钮(定位部分)Ø 55 mm
- 1 塑料型紧急急停按钮
请登录查看价格
订货数据
型号SEPK02.0.L.22
商品编号(订购编号)101027369
EAN(欧洲商品编号)4250116202836
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-19
ETIM 编号,7.0 版EC001260
ETIM 编号,6.0 版EC001260
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
外壳材料塑料
毛重2,060g
总体数据 - 产品特性
适用于紧急停止 是
机械参数 - 尺寸
宽度469mm
高度185mm
深度140mm
环境条件
防护等级IP65
注意
注(通用)8个额外操作装置的顶出装置Ø 22.3 mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/24 20:04