SEPLC 05.2
SEPLC05.2.2.0.22/95
SEPLC05.2.2.0.22/95
存档
项目编号:
101188801
产品描述
金属型紧急急停按钮Ø49 mm
2黑色操作按钮(定位部分)Ø 42 mm 之内 金属薄膜设计
注意: 2015.12.31之后可供货 (替代产品是: -)
铝外壳
附加指令设备和指示灯的操作面板
可拆卸的铝板 宽×高= 230 x 150 mm
添加到观察清单
比较
订货号
SEPLC05.2.2.0.22/95 | Schmersal - The DNA of Safety