SEPLC05.2.L.22
项目编号:101188796

产品描述
- 没有带 3 安装孔的安装板 Ø 22.3 mm
- 铝外壳
- 附加指令设备和指示灯的操作面板
- 可拆卸的铝板 宽×高= 230 x 150 mm
订货数据
型号SEPLC05.2.L.22
商品编号(订购编号)101188796
EAN(欧洲商品编号)4250116203147
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-19
ETIM 编号,7.0 版EC001260
ETIM 编号,6.0 版EC001260
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
外壳材料铝
垫圈镀层材料粉末喷涂
密封板材料铝
外壳颜色RAL 7004
毛重4,730g
总体数据 - 产品特性
适用于紧急停止 是
机械参数 - 尺寸
宽度510mm
高度160mm
深度175mm
环境条件
防护等级IP54
注意
注(通用)可选:操纵力低的操动件每单元1个NO触点/1个NC触点,1个NO触点/1个NC触点用于紧急停止
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/17 05:09