SET BC 2053-2
项目编号:101115025

产品描述
- 附助钢珠锁定用于锁紧从轻载到普通重量的防护门
- 分开安装在防护门
请登录查看价格
订货数据
型号SET BC 2053-2
商品编号(订购编号)101115025
EAN(欧洲商品编号)4030661100623
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重19g
机械参数
锁定力,可调整至100N
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/13 06:10