SET SL 300-3000
项目编号:101092912
存档

产品描述
- 鲁棒设计
- 2 触点
- 可安装在涂胶机,压面复合机等
- 多种长度可选
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号SET SL 300-3000
商品编号(订购编号)101092912
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-90
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-90
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-90
ETIM 编号,7.0 版EC002887
ETIM 编号,6.0 版EC002887
注释 (订货数据)注:带安全功能的限位开关不包含在配货范围中。可以选择以下变体:1 NO/1 NC T3K 335-11Z-U90 - 金属外壳T3K 336-11Z-U90 - 热固塑料外壳
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
插銷材料玻璃纤维,热塑塑料
型材材料铝
侧板材料铝
毛重17,700g
机械参数 - 尺寸
宽度100mm
高度260mm
长度(L1)3,000mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-20 ... +55 °C
储存和运输温度-20 ... +70 °C
电气参数
开关元件见开关描述
开关原理见开关描述
发货范围
发货范围翼片型材锁
安装材料的交付范围侧板支持文件
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/26 01:14