SET UDS/USB
项目编号:101182090
存档

产品描述
- 顺利读入和读出的USP-PI数据
- 建立MS Excel档案
- 图形表示井道
- 在多个UPS-PI间复制数据
- 归档井道参数
- 通过USB或RS- 232接口连接
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号SET UDS/USB
商品编号(订购编号)101182090
EAN(欧洲商品编号)4030661316789
eCl@aa number,版本:12.019-20-90-90
eCl@aa number,版本:11.019-20-90-90
eCl@aa number,版本:9.019-20-90-90
ETIM 编号,7.0 版EC001413
ETIM 编号,6.0 版EC001413
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 版本 1.0
发货范围
发货范围USBRS 485转换器和驱动器上传/下载软件UDS电缆(UPS-PI转换器)电缆(USB转换器)
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/28 23:46