SF56
项目编号:103009789

产品描述
- 1 x 感应圈,周长 = 5.0 m,供电电缆 = 6.0 m
订货数据
型号SF56
商品编号(订购编号)103009789
EAN(欧洲商品编号)4030661462936
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重300g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/28 13:41