1. 安全接线盒
  2. 特殊SFB装置

特殊SFB装置

BDF 200-FB

BDF 200-FB

  • •带电子OSSD的紧急停机
  • •热塑外壳
  • •外壳小巧防震
  • •安装在标准铝材上
  • •连接器M12,8芯
转到分类页面
AZM 161-FB

AZM 161-FB

  • •热塑外壳
  • •双绝缘
  • •联锁保护防止不正确锁定
  • •6 触点
  • •长寿命
  • •用于连接至Safety-Field-Box SFB的设备版本
  • •联接插头 M12, 8-芯
转到分类页面
AZM 170-FB

AZM 170-FB

  • •热塑外壳
  • •双绝缘
  • •紧凑的设计
  • •联锁保护防止不正确锁定
  • •长寿命
  • •高持紧力
  • •用于连接至Safety-Field-Box SFB的设备版本
  • •联接插头 M12, 8-芯
转到分类页面
AZ 16-FB

AZ 16-FB

  • •热塑外壳
  • •双绝缘
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •多编码
  • •长寿命
  • •低电压低电流的高等级接触可靠性
  • •对灰土不敏感
  • •长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
  • •用于连接至Safety-Field-Box SFB的设备版本
  • •联接器 M12, 8-芯
转到分类页面