SFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
项目编号:103032866

产品描述
- 适用于SLC / SLG 440-COM 系列的Y型适配器
- 用于连接光电安全开关设备
请登录查看价格
订货数据
型号SFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
商品编号(订购编号)103032866
EAN(欧洲商品编号)4030661529882
eCl@aa number,版本:12.027-44-01-06
eCl@aa number,版本:11.027-44-01-06
eCl@aa number,版本:9.027-44-01-06
ETIM 编号,7.0 版EC002925
ETIM 编号,6.0 版EC002925
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
连接器(电气)1X公连接器,8芯2X母连接器,4芯
毛重86g
机械参数 - 连接技术
线缆长度1m
线缆截面0.25mm²
电缆直径4.3mm
弯曲半径(固定)5x Ø-电缆
弯曲半径(重复)10x Ø-电缆
电缆护套颜色黑色
机械数据 - 连接器A端
连接器编码A
连接器锁螺纹锁定
压盖材料金属,黄铜,镀镍
手柄材料塑料,TPU
机械参数 - 尺寸
长度54.5mm
宽度33mm
高度20mm
ISO螺纹直径M12
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +75 °C
电气参数
热测试电流2A
额定工作电压30VDC
工作电流2,000mA
附件
建议(产品组合)SLCG440-COM/SLB440
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 01:33