SG1
项目编号:101207761
存档

订货数据
注(输送能力)不支持!
型号SG1
商品编号(订购编号)101207761
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-92
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
外壳材料金属薄膜
垫圈镀层材料热镀锌
毛重10,000g
机械参数 - 尺寸
宽度82mm
高度1,114mm
深度120mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/19 20:59