SG5
项目编号:103001594

请登录查看价格
订货数据
型号SG5
商品编号(订购编号)103001594
EAN(欧洲商品编号)4030661690971
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-92
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
外壳材料金属薄膜
垫圈镀层材料粉末喷涂
外壳颜色RAL 1021
毛重11,800g
机械参数 - 尺寸
宽度110mm
高度1,334mm
深度110mm
注意
注(通用)适用于保护区高度为最大970mm的SLC安全光幕适用于最多4束光束的安全光栅SLG。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/02 08:49