SHG01.103/90
项目编号:101009662

产品描述
- 头部位于前面
- 金属外壳
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- 长寿命
请登录查看价格
订货数据
型号SHG01.103/90
商品编号(订购编号)101009662
EAN(欧洲商品编号)4030661520971
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-02
ETIM 编号,7.0 版EC002592
ETIM 编号,6.0 版EC002592
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
外壳材料铝
垫圈镀层材料涂色
毛重285g
总体数据 - 产品特性
辅助触点数量1
安全触点数量1
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
肯定断开行程11mm
肯定断开操作力,最小5N
注(肯定断开操动力)每个常闭触点
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小.5 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
传感器长度43mm
传感器宽度40mm
传感器高度108.5mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui400 V
额定冲击耐受电压 Uimp2.5kV
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-158A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-135A
开关元件NO触点,NC触点
开关原理缓动
触点材料,电气银
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/13 02:09