SHGV-SR/GE
项目编号:101160199

产品描述
- 黄色
- 颜色钥匙头
订货数据
型号SHGV-SR/GE
商品编号(订购编号)101160199
EAN(欧洲商品编号)4030661527178
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
注释 (订货数据)备注:两个键头部分都可用一种商用的工业塑料用氰基丙烯酸酯粘合剂粘在键上 请遵守胶水制造商的加工和安全指示
总体数据
钥匙头部颜色黄色
毛重20g
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)包装(5件单位)
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/13 22:56