SHGV/ESS21S2/78/103
项目编号:101205705

产品描述
- 铝外壳
- 防护等级 IP65
订货数据
型号SHGV/ESS21S2/78/103
商品编号(订购编号)101205705
EAN(欧洲商品编号)4030661586953
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-43
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-43
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-43
ETIM 编号,7.0 版EC001029
ETIM 编号,6.0 版EC001029
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
实施安装钥匙-选择开关-前板安装
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封膜
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
锁芯材料钢
前环材料铝
锁芯颜色 银
触点元件颜色黑色
前环颜色银
钥匙头部颜色银
毛重136g
总体数据 - 产品特性
锁 是
全绝缘 是
辅助触点数量1
直杆数量1
开关位置数量2
机械参数
解锁旋转解锁器
钥匙退出位置90°位置 I
闭锁位置 右面
机械寿命, 最少100,000操作
安装法兰连接
螺钉紧固力矩0.6Nm
钥匙数78
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小.5 mm²,硬质.5 mm²,软质
电缆截面,最大2.5 mm²,硬质2.5 mm²,软质
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
夹的紧固力矩1Nm
机械参数 - 尺寸
长x宽x高含钥匙高度(和触点原件):60 mm(119 mm)
前环直径29.5mm
锁芯直径22mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距40 x 50mm
环境条件
防护等级IP65
配电室的保护等级IP40
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +75 °C
耐冲击110 g / 4 ms
抗振性能抗振性能:20g / 10…200 Hz
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui400 V
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-158A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-135A
适用于低电压环境≥ 5 V / ≥ 3.2 mA
开关元件NC触点,NO触点
开关原理缓动
回弹时间,最大5ms
开关频率5/h
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/26 01:44