SLB 200-E31-21
项目编号:101138921
存档

产品描述
- 注意: 不再生产 (替代产品是: SLB240)
- 范围 4 m
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号SLB 200-E31-21
商品编号(订购编号)101138921
EAN(欧洲商品编号)4030661281711
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-01
ETIM 编号,7.0 版EC001831
ETIM 编号,6.0 版EC001831
总体数据
标准型EN IEC 61496-1
外壳材料塑料
响应时间,最大30ms
注(螺栓回程侧向力)仅与安全监控模块组合使用
毛重70g
总体数据 - 产品特性
发送器是
整个系统检测,状态是
安全评估
安全类别,符合IEC 61496-12
机械参数
范围,保护区,最小0m
范围,保护区,最大4m
激光二极管的波长880nm
机械参数 - 连接技术
连接器带连接器的电缆M8
端子,连接器,发送器连接器M8,3芯,带10CM线缆
机械参数 - 尺寸
传感器长度18.8mm
传感器宽度30.8mm
传感器高度50.3mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-10 ... +55 °C
储存和运输温度-20 ... +80 °C
防护等级0
电气参数
线缆长度,最大50m
电气参数 - 数字输出
控制元件的设计仅与SLB 200-C安全监控模块组合使用
状态显示
显示运行状态开关状态污垢
附件
推荐 安全开关SLB 200-C04-1R
注意
注(重启锁定)仅与安全监控模块组合使用
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/24 06:51