SLB440-ER-1-LST-H-EH
项目编号:103015497

产品描述
- 紧凑的设计 带有整体评估功能
- 高度范围75m(最高达90,m)
- 安全OSSD输出,符合PLe
- 自动启动或重启互锁
- 坚固的金属外壳,带M12连接器或电缆
- 带加热器的室外应用版本,温度低至-30°
- 设置工具和诊断指示
订货数据
型号SLB440-ER-1-LST-H-EH
商品编号(订购编号)103015497
EAN(欧洲商品编号)4030661503608
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-01
ETIM 编号,7.0 版EC001831
ETIM 编号,6.0 版EC001831
许可 - 标准
证书 cULusTÜV
总体数据
标准型EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
外壳材料铝
响应时间,最大22ms
响应时间,最小7ms
毛重310g
总体数据 - 产品特性
重启联锁(手动复位)是
光束编码可用 是
整个系统检测,状态是
整体系统诊断是
故障安全数字输出数量2
光束数量 1
安全评估
标准型EN IEC 62061EN ISO 13849-1
性能水平,最高e
类别 4
PFH值1.50 x 10⁻⁸/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
安全类别,符合IEC 61496-14
机械参数
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}100mm
范围,保护区,最小0.3m
范围,保护区,最大75m
激光二极管的波长880nm
机械参数 - 连接技术
连接器连接器M12
终端连接器,接收方带连接插头M12,5芯的电缆
端子,连接器,发送器带连接插头M12,4芯的电缆
机械参数 - 尺寸
长度33mm
宽度27.8mm
高度111mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-30 ... +50 °C
储存和运输温度-30 ... +70 °C
防护等级III
电气参数
开关电压OSSD,高信号24V
接收器电力功率消耗,最大45W
发送器电力功率消耗,最大45W
线缆长度,最大100m
电气参数 - 安全数字输出
输出电流(故障安全输出),最大0.2A
控制元件的设计P型
附件
推荐 安全开关PROTECT PSC1SRB-E-204ST
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/07 12:02