SLB 440
SLB440-ER-2-LST-H
SLB440-ER-2-LST-H
项目编号:
103015488
产品描述
紧凑的设计 带有整体评估功能
高度范围75m(最高达90,m)
安全OSSD输出,符合PLe
自动启动或重启互锁
坚固的金属外壳,带M12连接器或电缆
带加热器的室外应用版本,温度低至-30°
设置工具和诊断指示
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
SLB440-ER-2-LST-H | Schmersal - The DNA of Safety