SLC 210-E/R0460-40-RFM
项目编号:101185691
存档

产品描述
- 注意: 不再生产 (替代产品是: SLC 220)
- 控制类别 2
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号SLC 210-E/R0460-40-RFM
商品编号(订购编号)101185691
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-04
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-04
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-04
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
标准型EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
主功能及从功能 主
外壳材料铝
响应时间,最大8ms
总体数据 - 产品特性
可级联是
重启联锁(手动复位)是
光束编码可用 是
整个系统检测,状态是
整体系统诊断是
故障安全数字输出数量2
光束数量 15
安全评估
安全类别,符合IEC 61496-12
机械参数
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}40mm
保护区高度460mm
范围,保护区,最小0m
范围,保护区,最大18m
激光二极管的波长950nm
机械参数 - 连接技术
连接器连接方式
终端连接器,接收方连接插头M12,8针
端子,连接器,发送器连接插头M12,5针
内部连线长度,最大100m
机械参数 - 尺寸
传感器长度35mm
传感器宽度45mm
传感器高度561mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度+0 ... +55 °C
储存和运输温度-20 ... +70 °C
防护等级III
电气参数
开关电压OSSD,高信号24V
接收器电力功率消耗3W
发送器电力功率消耗2W
线缆长度(主/从),最大50m
电气参数 - 安全数字输出
输出电流(故障安全输出),最大0.5A
控制元件的设计P型
发货范围
发货范围发射器+接收器,安装角度,T形槽螺母
附件
推荐 安全开关SCR 402R-301
注意
注(通用)仅用于和从模式组合
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/07 15:45