SLC 420-E/R0730-30-69-RFB
项目编号:101206959
存档

产品描述
- 防护等级 IP69K
- 符合IEC 61496-1的安全类别4
- 分辨率 14 mm 和 30 mm
- 保护区高度 从 170 mm … 1450 mm
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号SLC 420-E/R0730-30-69-RFB
商品编号(订购编号)101206959
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-04
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-04
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-04
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
外壳材料铝
响应时间,最大10ms
毛重4,750g
总体数据 - 产品特性
重启联锁(手动复位)是
光束编码可用 是
冲洗功能是
整个系统检测,状态是
整体系统诊断是
故障安全数字输出数量2
光束数量 36
安全评估
标准型EN IEC 61508EN ISO 13849-1
性能水平,最高e
类别 4
PFH值6.19 x 10⁻⁹/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
安全类别,符合IEC 61496-14
机械参数
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}30mm
保护区高度730mm
范围,保护区,最小0.3m
范围,保护区,最大10m
激光二极管的波长880nm
机械参数 - 连接技术
线缆长度5m
连接器连接方式
终端连接器,接收方带连接插头M12,8芯的电缆
端子,连接器,发送器带连接插头M12,4芯的电缆
内部连线长度,最大100m
机械参数 - 尺寸
传感器直径60mm
传感器高度827mm
环境条件
防护等级IP69
工作环境温度-10 ... +50 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
防护等级III
电气参数
开关电压OSSD,高信号24V
接收器电力功率消耗8W
发送器电力功率消耗4W
电气参数 - 安全数字输出
输出电流(故障安全输出),最大0.5A
控制元件的设计P型
发货范围
发货范围套件,带2个安装角
附件
推荐 安全开关SRB-E 301
注意
注(通用)Im失效时(0 V电源中断)最大泄露电流为1 mA.
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/14 21:32