SLC 421-E/R0330-14-RFBC | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLC 421
SLC 421-E/R0330-14-RFBC
SLC 421-E/R0330-14-RFBC
存档
项目编号:
101212683
产品描述
防护等级 IP67
符合IEC 61496-1的安全类别4
使用外部控制装置设定参数
分辨率 14 和 30 mm
添加到观察清单
比较
订货号