SLC 430
SLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
SLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
存档
项目编号:
101207675
产品描述
注意: 不再生产
小型机构
符合IEC 61496-1的安全类别4
分辨率 30 mm
保护区高度 从 236 mm … 1804 mm
添加到观察清单
比较
订货号
SLC 430-E/R0460-30-RF-SYS | Schmersal - The DNA of Safety