SLC 440
SLC440-ER-0410-14-01
SLC440-ER-0410-14-01
项目编号:
101216618
产品描述
符合IEC 61496-1的安全类别4
通过蓝牙连接到App获取状态和诊断数据
有效集成设置工具
屏蔽:固定/浮动
双重确认/复位
集成接触器控制
光束代码
工艺安全,方便可靠
友好的用户参数设置,不需要工具。
可选防护等级IP69,带有防护罩(附件)
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号