SLC440AS-ER-0330-14 | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLC440AS
SLC440AS-ER-0330-14
SLC440AS-ER-0330-14
项目编号:
103007444
产品描述
分辨率 14 mm
范围 0,3 m … 7 m
符合IEC 61496-1的安全类别4
集成AS界面
保护区高度 170 mm - 1770 mm
可配置堵塞功能
集成状态指示灯
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号