SLC440AS-ER-0810-30
项目编号:103007483

产品描述
- 分辨率 30 mm
- 范围 0,3 m … 10 m
- 符合IEC 61496-1的安全类别4
- 集成AS界面
- 保护区高度 170 mm - 1770 mm
- 可配置堵塞功能
- 集成状态指示灯
订货数据
型号SLC440AS-ER-0810-30
商品编号(订购编号)103007483
EAN(欧洲商品编号)4030661449746
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-04
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-04
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-04
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
许可 - 标准
证书 ASi-SaWcULus
总体数据
标准型CLC/TS 61496-2EN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 62061EN ISO 13849-1
工作原理光电
外壳材料铝
响应时间,最大13ms
毛重1,530g
总体数据 - 产品特性
安全功能是
冲洗功能是
7段显示 是
整个系统检测,状态是
光束数量 40
安全评估
标准型EN IEC 62061
性能水平,最高e
类别 4
PFH值5.17 x 10⁻⁹/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
安全类别,符合IEC 61496-14
机械参数
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}30mm
保护区高度810mm
范围,保护区,最小0.3m
范围,保护区,最大10m
激光二极管的波长880nm
机械参数 - 连接技术
连接器连接方式
终端连接器,接收方连接插头M12,5针
端子,连接器,发送器连接插头M12,4针
机械参数 - 尺寸
接收器高度943mm
传感器长度33mm
传感器宽度27.8mm
传感器高度(发送器)923mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-10 ... +50 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 .35 mm
耐冲击10 g / 16 ms
防护等级III
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数 - AS-i
额定工作电压18 ... 31.6 VDC (极性反转保护)
AS-i 电流消耗,最大50mA
电气参数 - AS-Interface 说明书
AS-i 说明书安全-从属
AS-i 版本 V 3.0
AS-i 概述 S-0.B.F.E
AS-i 输入,通道 1数据位 DI 0/DI 1 = 动态代码传输
AS-i 输入,通道 2数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输数据位 DI 2/DI 3 = 动态代码传输
AS-i 输出,DO 0 ... DO 3无功能
AS-i 参数位,P0无功能
AS-i 参数位,P1低光束质量
AS-i 参数位,P2无功能
AS-i 参数位,P3内部设备错误(FID)
注(AS-i 参数位)FID:外围误差将参数输出设置为“1111”(0xF)
AS-i 输入模块地址0
注(AS-i 输入模块地址)预设地址为0,可通过AS-Interface总线控制或手持编程设备进行更改
电气参数 - 辅助电压
工作电压24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)
功耗,接收器150mA
功耗,发送器75mA
额定工作电压24VDC
保险丝级别4A
状态显示
注 (LED开关状态显示)(1)绿色/红色LED(AS-i 双LED):供电电压 / 通信故障 / 从属地址=0 / 检测到外围错误
注意
Note voltage AUX DC稳定PELV电源
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/07 15:50