SLC440COM-ER-0330-35
项目编号:103003999

产品描述
- 符合IEC 61496-1的安全类别4
- 通过蓝牙连接到App获取状态和诊断数据
- 自动启动或重启互锁
- 有效集成设置工具
- 工艺安全,方便可靠
- 友好的用户参数设置,不需要工具。
- 可选防护等级IP69,带有防护罩(附件)
请登录查看价格
订货数据
型号SLC440COM-ER-0330-35
商品编号(订购编号)103003999
EAN(欧洲商品编号)4030661435381
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-04
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-04
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-04
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
许可 - 标准
证书 cULusTÜV
总体数据
标准型EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
备注(软件版本)as of 2026 Version 4.0
外壳材料铝
响应时间,最大10ms
毛重620g
Bluetooth transmission power, maximum2µW
Bluetooth transmission frequency2.400 … 2.483GHz
Radiation emission level to EN 12198-1Category 0
Risk group classification of lamp systems to EN 62471free group
总体数据 - 产品特性
重启联锁(手动复位)是
整个系统检测,状态是
整体系统诊断是
故障安全数字输出数量2
光束数量 11
安全评估
标准型EN 13849-1EN 62061
性能水平,最高e
类别 4
PFH值8.05 x 10⁻⁹/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
安全类别,符合IEC 61496-14
机械参数
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}35mm
保护区高度330mm
范围,保护区,最小0.3m
范围,保护区,最大7m
激光二极管的波长850nm
机械参数 - 连接技术
连接器连接方式
终端连接器,接收方连接插头M12,5针
端子,连接器,发送器连接插头M12,4针
内部连线长度,最大100m
机械参数 - 尺寸
传感器长度33mm
传感器宽度27.8mm
传感器高度371mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-10 ... +50 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
抗振动Class 3M4, 5...150 Hz, IEC 60068-2-6
耐冲击Class 3M4, 15 g, 6 ms, IEC 60068-2-27
防护等级III
电气参数
工作电压24 VDC -20 % / +20 %
额定工作电压24VDC
Rated operating current, Emitter200mA
Rated operating current, Receiver700mA
Electrical data - Control inputs
Designation, Control inputsRelease / restart interlock
Actuation time for manual start100 … 1500ms
电气参数 - 安全数字输出
指定,安全输出OSSD1和OSSD2
输出电流(故障安全输出),最大0.25A
控制元件的设计OSSD,防短路,p型
泄漏电流 Ir, 最大植1mA
测试脉冲间隔,典型750ms
测试脉冲持续时间, 最大0.15ms
分类 ZVEI CB24I,信号源C2
分类 ZVEI CB24I,接收器C1C2
Load capacity, maximum0.05µF
Load inductance, maximum2H
NoteThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Switching voltage0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
NoteAccording to EN 61131-2
NoteIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
LED状态显示 - LED 01
LED状态OSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
LED 位置Receiver
LED状态显示 - LED 02
LED状态transmitting and status
LED 位置Emitter
其他数据
备注(应用)protective mode/automatic, restart interlock, setting mode
引脚分配
连接Receiver
PIN 124 VDC power supply
PIN 2OSSD 1 Safety output 1
PIN 30 VDC Power supply
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
连接Emitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2Do not connect a signal (do not wire)
PIN 30 VDC power supply
PIN 4Do not connect a signal (do not wire)
发货范围
发货范围Mounting kit MS-1100套件
附件
推荐 安全开关SRB-E 301
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/26 21:33