SLC445-ER-1290-30-01
产品描述: SLC445-ER-(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | 保护区高度 170 mm |
0250 | 保护区高度 250 mm |
0330 | 保护区高度 330 mm |
0410 | 保护区高度 410 mm |
0490 | 保护区高度 490 mm |
0570 | 保护区高度 570 mm |
0650 | 保护区高度 650 mm |
0730 | 保护区高度 730 mm |
0810 | 保护区高度 810 mm |
0890 | 保护区高度 890 mm |
0970 | 保护区高度 970 mm |
1050 | 保护区高度 1050 mm |
1130 | 保护区高度 1130 mm |
1210 | 保护区高度 1210 mm |
1290 | 保护区高度 1290 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时) |
1370 | 保护区高度 1370 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时) |
1450 | 保护区高度 1450 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时) |
1530 | 保护区高度 1530 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时) |
1610 | 保护区高度 1610 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时) |
1690 | 保护区高度 1690 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时) |
1770 | 保护区高度 1770 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时) |
(2) | |
14 | 分辨率 14 mm(范围 0.3 ...)7 m |
30 | 分辨率 30 mm(范围 0.3 ...)10 m |
-01 | |
-01 = Integrated status indication |
- 多功能型
- 屏蔽
- 循环模式
- 双重确认/复位
- 多重扫描
- 符合IEC 61496-1的安全类别4
- 有效集成设置工具
- 屏蔽:固定/浮动
- 通过7段显示获取状态和诊断数据
- 集成接触器控制
- 友好的用户参数设置,不需要工具。
订货数据
型号 |
SLC445-ER-1290-30-01 |
商品编号(订购编号) |
103005417 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661436319 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002549 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002549 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
标准型 |
CLC/TS 61496-2 EN IEC 61496-1 |
备注(软件版本) |
as of 2024 Version 1.0 |
外壳材料 |
铝 |
响应时间,最大 |
20 ms |
毛重 |
2,280 g |
Radiation emission level to EN 12198-1 |
Category 0 |
Risk group classification of lamp systems to EN 62471 |
free group |
总体数据 - 产品特性
短时失效功能 |
是 |
覆盖 |
是 |
时钟可控制 |
是 |
重启联锁(手动复位) |
是 |
集成接触器控制 |
是 |
光束编码可用 |
是 |
冲洗功能 |
是 |
7段显示 |
是 |
整个系统检测,状态 |
是 |
整体系统诊断 |
是 |
降低分辨率 |
是 |
故障安全数字输出数量 |
2 |
光束数量 |
64 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
性能水平,最高 |
e |
类别 |
4 |
PFH值 |
5.14 x 10⁻⁹ /h |
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用 |
3 |
任务时间 |
20 年 |
安全类别,符合IEC 61496-1 |
4 |
机械参数
在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm} |
30 mm |
保护区高度 |
1,290 mm |
范围,保护区,最小 |
0.3 m |
范围,保护区,最大 |
10 m |
注意 |
Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C |
激光二极管的波长 |
880 nm |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
连接方式 |
终端连接器,接收方 |
连接插头M12,12针 |
端子,连接器,发送器 |
连接插头M12,4针 |
内部连线长度,最大 |
100 m |
端子(机械) |
with metal thread |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
33 mm |
传感器宽度 |
27.8 mm |
传感器高度(接收器) |
1,381 mm |
传感器高度(发送器) |
1,371 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +50 °C |
储存和运输温度 |
-25 ... +70 °C |
抗振动 |
10 … 55 Hz |
耐冲击 |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
防护等级 |
III |
电气参数
工作电压 |
24 VDC -10 % / +10 % |
|
额定工作电压 |
24 VDC |
|
Rated operating current, Emitter |
200 mA |
|
|
700 mA |
电气参数 - 控制输入
Switching thresholds |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
电气参数 - 外部电源设备
名称,电源 |
ML |
额定工作电压 |
24 VDC |
额定工作电流 |
250 mA |
Electrical data - Control inputs
Designation, Control inputs |
S1, S2, MSG 1 and MSG 2 |
Current consumption |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Actuation time for manual start |
50 … 1500 ms |
Note |
signal transmission in case of falling edge |
Electrical data - Control inputs EDM
Designation, Contactor controls EDM (Feedback circuits) |
D_IN |
Switching thresholds |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Current consumption |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Reaction time of the external devices, maximum |
500 ms |
电气参数 - 安全数字输出
指定,安全输出 |
OSSD 1 and OSSD 2 |
输出电流(故障安全输出),最大 |
0.25 A |
控制元件的设计 |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
泄漏电流 Ir, 最大植 |
1 mA |
测试脉冲间隔,典型 |
750 ms |
测试脉冲持续时间, 最大 |
0.1 ms |
分类 ZVEI CB24I,信号源 |
C3 |
分类 ZVEI CB24I,接收器 |
C1 C2 C3 |
Load capacity, maximum |
2.2 µF |
Load inductance, maximum |
2 H |
Note |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
Switching voltage |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Note |
According to EN 61131-2 |
Note |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
Conduction resistance, maximum |
2.5 Ω |
LED状态显示 - LED 01
LED状态 |
OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information |
LED 位置 |
Receiver |
LED状态显示 - LED 02
LED状态 |
transmitting and status |
LED 位置 |
Emitter |
其他数据
备注(应用) |
Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling |
引脚分配
连接 |
Receiver |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
0 VDC power supply |
PIN 3 |
Release S1 Input Release S1 |
PIN 4 |
OSSD 1 Safety output 1 |
PIN 5 |
D_OUT Operating Mode |
PIN 6 |
OSSD 2 Safety output 2 |
PIN 7 |
Muting operation: ML Muting lamp |
PIN 8 |
Input Release S2 |
PIN 9 |
Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enable |
PIN 10 |
Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2 |
PIN 11 |
未使用 |
PIN 12 |
Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1 |
连接 |
Emitter |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
COD1 Coding 1 |
PIN 3 |
0 VDC power supply |
PIN 4 |
COD2 Coding 2 |
发货范围
发货范围 |
套件,带2个安装角 |
附件
推荐 安全开关 |
SRB-E 301 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
手册
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
触点排列
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SLC445 SLG445 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 13144604 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, June 10, 2020 |
![]() | ![]() |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/19 上午11:14