SLG 220-E/R0900-04-69-RFH | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLG 220
SLG 220-E/R0900-04-69-RFH
SLG 220-E/R0900-04-69-RFH
存档
项目编号:
101206642
产品描述
防护等级 IP69K
防护等级 IP65
符合IEC 61496-1的安全类别2
2-, 3- oder 4-光线
范围 从 0,3 m … 30 m
添加到观察清单
比较
订货号