SLG 412-E/R0800-03-12-H
项目编号:101186050
存档

产品描述
- 注意: 不再生产 (替代产品是: SLG 422)
- 集成启动/重启互锁
- 集成接触器控制
- 状态显示
- 光信号同步
- 失效安全三极管输出
- 控制类别 4
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号SLG 412-E/R0800-03-12-H
商品编号(订购编号)101186050
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-03
ETIM 编号,7.0 版EC001832
ETIM 编号,6.0 版EC001832
总体数据
标准型EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
多射线光电装置设计发射器和接收器分离
外壳材料铝
光束间距400mm
响应时间,最大7ms
毛重7,320g
总体数据 - 产品特性
初步故障信号是
重启联锁(手动复位)是
光束编码可用 是
整个系统检测,状态是
整体系统诊断是
具有信号功能的半导体输出数量1
故障安全数字输出数量2
光束数量 3
安全评估
安全类别,符合IEC 61496-14
机械参数
保护区高度810mm
范围,保护区,最小0m
范围,保护区,最大60m
激光二极管的波长950nm
机械参数 - 连接技术
连接器连接方式
终端连接器,接收方连接插头M23,19针
端子,连接器,发送器连接插头M12,5针
机械参数 - 尺寸
传感器长度50mm
传感器宽度60mm
传感器高度1,036mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度+0 ... +55 °C
储存和运输温度-20 ... +70 °C
防护等级III
电气参数
开关电压OSSD,高信号24V
接收器电力功率消耗6W
发送器电力功率消耗3W
线缆长度,最大100m
电气参数 - 安全数字输出
输出电流(故障安全输出),最大0.5A
控制元件的设计P型
发货范围
发货范围发射器+接收器,安装角度,T形槽螺母
附件
推荐 安全开关SCR 402R-301
注意
注(通用)Im失效时(0 V电源中断)最大泄露电流为.3 mA.
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/07 16:09