SLG440AS
SLG440AS-ER-0800-03
SLG440AS-ER-0800-03
项目编号:
103007554
产品描述
保护区高度 800 mm
3-光线
符合IEC 61496-1的安全类别4
集成AS界面
范围 0,3 m … 12 m
可配置堵塞功能
集成状态指示灯
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
SLG440AS-ER-0800-03 | Schmersal - The DNA of Safety