SLG 440COM
SLG440COM-ER-0500-02
SLG440COM-ER-0500-02
项目编号:
103004060
产品描述
符合IEC 61496-1的安全类别4
通过蓝牙连接到App获取状态和诊断数据
友好的用户参数设置,不需要工具。
干扰下(EMC,焊接火花)的可靠安全理念
工艺安全,方便可靠
有效集成设置工具
可选防护等级IP69,带有防护罩(附件)
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号