SMS 3 100-100
项目编号:101138352
存档

产品描述
- 注意: 不再生产 (替代产品是: SMS 4 / SMS 5)
- 超强型
- 模块化的地毯开关系统
- 可根据需要提供特殊尺寸
- 免维修
- 100% 操作面
- 简单安装
- 防滑表面
- 高耐化学品性
- 不需要终端电阻
- 无附加底板
- 4-多股电缆
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号SMS 3 100-100
商品编号(订购编号)101138352
EAN(欧洲商品编号)4030661281193
eCl@aa number,版本:12.027-27-34-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-34-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-34-02
ETIM 编号,7.0 版EC002887
ETIM 编号,6.0 版EC002887
许可 - 标准
证书 TÜV
总体数据
标准型EN ISO 13850
材料耐性(酸)良好至优秀
表面/表面材料材料塑料溶胶
响应时间,最大50ms
毛重23,000g
机械参数
机械寿命, 最少5,000,000操作
注(机械寿命)>> 1百万次操作,EC样机测试
操动力,最大300N
最大负载20N/mm2
机械参数 - 连接技术
线缆长度6m
连接器电缆
电缆截面,最大4 x .75 mm²
线缆截面18AWG
机械参数 - 尺寸
长度1,000mm
宽度1,000mm
高度12mm
环境条件
防护等级IP67
储存和运输温度-20 ... +50 °C
附件
推荐 安全开关SRB 301HC/R,SRB 301HC/T
备注 - 耐化学性
材料耐性(水)优秀
材料耐性(酒精)良好
材料耐性(乙醛)良好至优秀
材料耐性(矿物酸)良好至优秀
材料耐性(有机酸)良好至优秀
材料耐性(石蜡)中等到良好
材料耐性(油)良好
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/23 11:12