SMS 4-180-300
项目编号:103041385

产品描述
- 鲁棒设计
- 模块化的地毯开关系统
- 可根据需要提供特殊尺寸
- 免维修
- 简单安装
- 防滑表面
- 高耐化学品性
- 不需要终端电阻
- 无附加底板
- 4-多股电缆
订货数据
型号SMS 4-180-300
商品编号(订购编号)103041385
EAN(欧洲商品编号)4030661618968
eCl@aa number,版本:12.027-27-34-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-34-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-34-02
ETIM 编号,7.0 版EC002887
ETIM 编号,6.0 版EC002887
许可 - 标准
证书 cULusTÜV
总体数据
标准型EN ISO 13849-1EN ISO 13856-1
表面/表面材料材料聚氨酯 PUR
肖氏硬度78 ±5 A
克重25kg/m2
响应时间,最大25ms
维护免费维修建议每年进行一次维护。
毛重2,500,000g
总体数据 - 产品特性
可级联是
安全评估
性能水平,最高d
类别 3
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用2
任务时间20年
注 (类别)最多52,000次开关循环/年和最多60%触点负载;根据要求更改申请。
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动力150N
注(操动力)圆形物体 Ø 80mm
非活动边界16mm
机械参数 - 连接技术
线缆长度6m
连接器电缆
Number of cable wires4
线缆截面0.34mm²
线缆截面22AWG
机械参数 - 尺寸
长度300mm
宽度180mm
高度14mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度+0 ... +55 °C
附件
推荐 安全开关PROTECT-SELECT-CCSRB 301HC/R,SRB 301HC/TSRB-E-301ST
备注 - 耐化学性
材料耐性(水)耐腐蚀
材料耐性(10%酸)耐腐蚀
材料耐性(10%碱液)耐腐蚀
材料耐性(汽油)耐腐蚀
材料耐性(油)耐腐蚀
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/19 17:35