SMS 4-BS-3000
项目编号:101208378

请登录查看价格
订货数据
型号SMS 4-BS-3000
商品编号(订购编号)101208378
EAN(欧洲商品编号)4030661380247
eCl@aa number,版本:12.027-27-34-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-34-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-34-02
ETIM 编号,7.0 版EC002887
ETIM 编号,6.0 版EC002887
总体数据
物料代码铝
毛重1,200g
机械参数 - 尺寸
长度3,000mm
宽度40mm
高度17.8mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/27 09:42