SMS 4-EV
项目编号:101208379

请登录查看价格
订货数据
型号SMS 4-EV
商品编号(订购编号)101208379
EAN(欧洲商品编号)4030661380254
eCl@aa number,版本:12.027-27-34-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-34-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-34-02
ETIM 编号,7.0 版EC002887
ETIM 编号,6.0 版EC002887
总体数据
毛重25g
机械参数 - 尺寸
长度82mm
宽度82mm
高度17.8mm
发货范围
发货范围1x 角连接器
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/25 19:57