schmersal_s_icon.png

SMS 5-1000-1050

项目编号: 103055658

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:

SMS 5-(1)


(1)
250-500活动区域250 x 500 mm
500-500活动区域500 x 500 mm
500-1000活动区域500 x 1000 mm
750-1000活动区域750 x 1000 mm
1000-1000活动区域1000 x 1000 mm
1000-1500活动区域1000 x 1500 mm
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 采用模具制作的斜面外形
  • 鲁棒设计
  • 模块化的地毯开关系统
  • 可根据需要提供特殊尺寸
  • 免维修
  • 简单安装
  • 防滑表面
  • 高耐化学品性
  • 不需要终端电阻
  • 无附加底板
  • 2 x 2-多股电缆

订货数据

型号

SMS 5-1000-1050

商品编号(订购编号)

103055658

EAN(欧洲商品编号)

4030661647104

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-34-02

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-34-02

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-34-02

ETIM 编号,7.0 版

EC002887

ETIM 编号,6.0 版

EC002887

许可 - 标准

证书

TÜV

cULus

总体数据

标准型

EN ISO 13849-1

EN ISO 13856-1

表面/表面材料材料

聚氨酯 PUR

肖氏硬度

78 ±5 A

克重

26 kg/m2

响应时间,最大

25 ms

维护

免费维修

建议每年进行一次维护。

毛重

32,000 g

总体数据 - 产品特性

可级联

安全评估

性能水平,最高

d

类别

3

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

2

任务时间

20 年

注 (类别)

最多52,000次开关循环/年和最多60%触点负载;根据要求更改申请。

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

操动力

150 N

注(操动力)

圆形物体 Ø 80mm

非活动边界

42 mm

机械参数 - 连接技术

线缆长度

6 m

连接器

电缆

线缆截面

0.34 mm2

线缆截面

22 AWG

机械参数 - 尺寸

长度

1,050 mm

宽度

1,000 mm

高度

14 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

+0 ... +55 °C

附件

推荐 安全开关

SRB 301HC/R,

SRB 301HC/T

SRB-E-301ST

PROTECT-SELECT-CC

备注 - 耐化学性

材料耐性(水)

耐腐蚀

材料耐性(10%酸)

耐腐蚀

材料耐性(10%碱液)

耐腐蚀

材料耐性(汽油)

耐腐蚀

材料耐性(油)

耐腐蚀

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SMS 4
SMS 5
Type:See ordering code
Description of the component:Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN ISO 13856-1:2013
EN ISO 13849-1:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 140 80001
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, December 5, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/4 上午8:41