联系桥梁 SPEZ 2006
项目编号:101168210
请登录查看价格
订货数据
型号联系桥梁 SPEZ 2006
商品编号(订购编号)101168210
EAN(欧洲商品编号)4030661639109
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-12
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-05
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-05
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
操动件材质镀热塑银的黄铜
毛重7g
机械参数
操动件直式
机械参数 - 尺寸
长度40mm
宽度40mm
深度9mm
附件
建议(产品组合)AZ 06AZ 06xAZ 07AZ 08AZ 13AZ 14-1AZ 19
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/09 06:47