SRB-E-232ST
项目编号:103014308

产品描述
- STOP 0 / 1 功能
- 1 oder 2通道控制
- 2 安全输出 STOP 0
- 3 安全触点 STOP 1
- 延时可调,步长 0 ... 30
请登录查看价格
订货数据
型号SRB-E-232ST
商品编号(订购编号)103014308
EAN(欧洲商品编号)4030661500270
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 cULusTÜV
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重170g
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 是
交叉电路检测是
可拆卸端子是
启动输入是
反馈回路是
自动重置功能是
边缘检测重设是
接地检测是
整个系统检测,状态是
整个系统检测,错误代码是
辅助触点数量1
LED灯数量6
常闭 (NC) 数量2
每个方向的常闭 (NO) 数量1
安全触点数量,STOP 13
安全数字输出数, 止块 02
信号输出数量1
安全评估
标准型EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
停止类别01
安全评估 - 继电器输出
性能水平,最高e
类别 4
诊断覆盖率(DC)水平> 94%
PFH值1.25 x 10⁻⁸/h
PFD值5.30 x 10⁻⁵
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
常见故障(CCF),最小65
安全评估 - 故障安全数字输出
性能水平,最高e
类别 4
PFH值2.66 x 10⁻⁹/h
PFD值2.42 x 10⁻⁵
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
夹的紧固力矩0.5Nm
允许的电缆类型可调实心单线
端子(机械)可拆卸螺丝端子
机械参数 - 尺寸
宽度22.5mm
高度98mm
深度115mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +60 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz, 振幅 .35 mm
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp, 继电器输出4kV
额定冲击耐受电压 Uimp, 半导体输出0.8kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
工作电压24 VDC -20 % / +20 %
纹波电压10%
额定工作电压24VDC
控制装置的额定交流电压,DC,最小19.2VDC
额定控制电压,DC,最大28.8VDC
电力功率消耗3W
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
电力失效时的断开延迟,典型值10ms
紧急停机时的断开延时,典型值10ms
自动启动吸合延迟,典型值150ms
重置时的吸合延迟,典型值150ms
转换频率,最大0.3Hz
触点材料,电气Ag-Ni,自清洁,强制定位
电气参数 - 安全数字输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大0.5V
泄漏电流 Ir, 最大植1mA
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-122A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-132A
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
开关容量,最小10VDC
开关容量,最小10mA
开关容量,最大250VAC
开关容量,最大6A
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 数字输出
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.1A
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大24VDC
开关容量,最大1A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态内部工作电压 Ui封锁状态故障码
其他数据
备注(应用)安全传感器安全光幕安全光电开关紧急停止拉绳开关紧急停止按钮铰链式安全防护装门防护系统
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/09 05:11