SRB-E-301MC20
项目编号:103026799

产品描述
- 适用于 Cat. 4 / PL e , up to SIL 3
- 1通道或2通道信号评估
- 启动/反馈电路监控
- 可选短路识别
- 3个安全触点,停机类别0
订货数据
型号SRB-E-301MC20
商品编号(订购编号)103026799
EAN(欧洲商品编号)4030661517285
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 CCCcULusIFA
总体数据
标准型EN 60204-1EN 60947-5-1EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
气压EN 60068-2-78
Clearances and creepage distancesEN 60664-1
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重175g
总体数据 - 产品特性
电气保险丝是
电缆损坏检测 是
交叉电路检测是
可拆卸端子是
启动输入是
反馈回路是
自动重置功能是
接地检测是
整个系统检测,状态是
辅助触点数量1
LED灯数量5
常闭 (NC) 数量2
安全触点数量,STOP 03
安全评估
标准型EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
停止类别0
安全评估 - 继电器输出
性能水平,最高e
类别 4
诊断覆盖率(DC)水平> 99%
PFH值6.00 x 10⁻⁹/h
PFDavg value4.00 x 10⁻⁴
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
常见故障(CCF),最小65
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装插入标准的DIN导轨,符合标准IEC 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名EN 60947-1
线缆截面,最小.2 mm²,硬质.2 mm²,软质0.25 mm², flexible with ferrule
电缆截面,最大2.5 mm², flexible with ferrule2.5 mm²,硬质2.5 mm²,软质
夹的紧固力矩0.5Nm
允许的电缆类型可调实心单线
端子(机械)可拆卸螺丝端子
机械参数 - 尺寸
宽度22.5mm
高度98mm
深度115mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +65 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
注(相对湿度)无冷凝
抗振动10 ... 55 Hz, 振幅 .35 mm
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
过电压级别III
污染等级2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs250V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs4kV
电气参数
频率范围50Hz60Hz
工作电压24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
纹波电压10%
额定工作电压24VAC
额定工作电压24VDC
电力功率消耗2.9W
电力功率消耗5VA
电气保险丝容量,最大1A
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
电力失效时的断开延迟,最大50ms
“紧急停机”时断开延时,最大10ms
Bridging in case of voltage dips, typically40ms
自动启动吸合延迟,最大120ms
重置时的吸合延迟,典型值20ms
转换频率,最大0.3Hz
触点材料,电气Ag-Ni,自清洁,强制定位
Protection circuit, externA suitable protective circuit must be provided for inductive loads
Electrical data - Control inputs EDM
Designation, Contactor controls EDM (Feedback circuits)X2
Current consumption at 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
电子参数 - 安全数字输入
指定,安全输入S12 和 S22
24V时,电流消耗10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
电气参数 - 安全继电器输出
Designation, Safe relay outputs13-14, 23-24 and 33-34
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
开关容量,最小10VDC
开关容量,最小10mA
开关容量,最大250VAC
开关容量,最大6A
Fuse rating, Safe relay outputsSafety fuse 6 A slow blowSafety fuse 10 A quick blow
Noteexternal (Ik = 1000 A)to EN 60947-5-1
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
Designation, Relay outputs (auxiliary contacts)41-42
开关容量,最大24VDC
开关容量,最大1A
Fuse rating, Relay outputs (auxiliary contacts)Safety fuse 1 A slow blowSafety fuse 1.5 A quick blow
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态UB:供电电压接通位置继电器 K1位置继电器 K2内部工作电压 Ui
其他数据
备注(应用)安全传感器安全光幕安全光电开关紧急停止拉绳开关紧急停止按钮铰链式安全防护装门防护系统
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/05 05:19