SRB-E-402FWS-TS
项目编号:103014757

产品描述
- 2-通道安全门监控器
- 2安全触点,2安全输出
- 2 信号输出
- 静态检测使用1或2个脉冲传感器
- 附加静态信号,例如:使用PLC作为第二输入频道
- 2通道时间监控
请登录查看价格
订货数据
型号SRB-E-402FWS-TS
商品编号(订购编号)103014757
EAN(欧洲商品编号)4030661511283
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 CCCcULusTÜV
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压EN 60068-2-78
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重190g
总体数据 - 产品特性
电气保险丝是
电缆损坏检测 是
交叉电路检测是
启动输入是
反馈回路是
自动重置功能是
边缘检测重设是
接地检测是
整个系统检测,状态是
辅助触点数量1
NC输入数量4
NO输入数量2
LED灯数量6
安全触点数量2
故障安全数字输出数量2
信号输出数量1
安全评估
标准型EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
停止类别0
安全评估 - 继电器输出
性能水平,最高e
类别 4
诊断覆盖率(DC)水平> 94%
PFH值1.25 x 10⁻⁸/h
PFD值5.30 x 10⁻⁵
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
常见故障(CCF),最小65
安全评估 - 故障安全数字输出
性能水平,最高e
类别 4
PFH值2.66 x 10⁻⁹/h
PFD值2.42 x 10⁻⁵
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC 60947-1
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
夹的紧固力矩0.5Nm
允许的电缆类型可调实心单线
端子(机械)可拆卸螺丝端子
机械参数 - 尺寸
宽度22.5mm
高度98mm
深度115mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +60 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz, 振幅 .35 mm
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 V / 50 V
额定冲击耐受电压 Uimp, 继电器输出4kV
额定冲击耐受电压 Uimp, 半导体输出0.8kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
工作电压24 VDC -20 % / +20 %
纹波电压10%
额定工作电压24VDC
工作电流150mA
控制装置的额定交流电压,DC,最小19.2VDC
额定控制电压,DC,最大28.8VDC
电力功率消耗3W
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
电力失效时的断开延迟,典型值10ms
紧急停机时的断开延时,典型值10ms
自动启动吸合延迟,典型值150ms
自动启动时的接通延迟可调整的
重置时的吸合延迟,典型值150ms
转换频率,最大0.3Hz
触点材料,电气Ag-Ni,自清洁,强制定位
电气参数 - 安全数字输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大0.5V
泄漏电流 Ir, 最大植1mA
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-132A
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
开关容量,最小10VDC
开关容量,最小10mA
开关容量,最大250VAC
开关容量,最大6A
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 数字输出
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.1A
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大24VDC
开关容量,最大1A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态内部工作电压 Ui封锁状态故障码
其他数据
备注(应用)安全静态监控故障安全延迟计时器防护门监控
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/26 18:51