SRB100DR
项目编号:101186279

产品描述
- 两次复位的安全继电器模块
- 适合于无源输出信号处理:比如:指令开关
- 1 安全触点, STOP 0
订货数据
型号SRB100DR
商品编号(订购编号)101186279
EAN(欧洲商品编号)4250116202218
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压EN 60068-2-78
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重250g
总体数据 - 产品特性
电气保险丝是
电缆损坏检测 是
启动输入是
断电后复位 是
接地检测是
整个系统检测,状态是
LED灯数量4
常闭 (NC) 数量2
安全触点数量1
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
安全评估 - 继电器输出
PFH值, Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
任务时间20年
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
夹的紧固力矩0.6Nm
允许的电缆类型可调实心单线
端子(机械)接线螺钉
机械参数 - 尺寸
宽度22.5mm
高度100mm
深度121mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +60 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 .35 mm,± 15 %
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
频率范围50Hz60Hz
工作电压24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
纹波电压10%
额定工作电压24VAC
额定工作电压24VDC
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小20.4VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大26.4VAC
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小20.4VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大26.4VAC
控制装置的额定交流电压,DC,最小20.4VDC
额定控制电压,DC,最大28.8VDC
电力功率消耗3.2W
电力功率消耗6VA
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
电力失效时的断开延迟,典型值80ms
紧急停机时的断开延时,典型值20ms
自动启动吸合延迟,典型值100ms
重置时的吸合延迟,典型值20ms
触点材料,电气Ag-Ni,自清洁,强制定位
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-156A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-136A
开关容量,最小10VDC
开关容量,最小10mA
开关容量,最大250VAC
开关容量,最大8A
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大24VDC
开关容量,最大2A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态位置继电器 K1位置继电器 K2位置继电器 K3
注意
注(通用)感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注(接线图)(H2)= 反馈电路启动配置:2个时间相关的复位/打开开关的1号和2号复位按钮之间的1号和2号监控时间为3…30秒,可通过DIP开关调节应用: #Picture#Bilddata/Sonstige/_quitz01.eps#/Picture# 双重重置的安全继电器模块执行器配置:下游安全继电器模块复位输入的单通道控制(输出脉冲约200 ms)接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。边沿检测:设备复位后,对后沿进行评估,使错误(如焊接接触或操作)不会导致危险情况。通过外壳前部的盖子下方的DIP开关设置监控时间。(出厂设置:3 秒)
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/27 14:56