SRB101EXi-1A
存档
项目编号:101196285

产品描述
- 自复位功能
- 1 安全触点
- 适用于紧急停止装置信号处理和门锁设备 等
- 防爆2区的安装
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号SRB101EXi-1A
商品编号(订购编号)101196285
EAN(欧洲商品编号)4250116202379
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 ATEXIECExINMETROPESO
防爆保护
防爆:规则EN 60079-11EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
防爆区域2
防爆类别3G
防爆名称D II (2) D [Ex ib Db] IIICD II (2) G [Ex ib Gb] IICD II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)
总体数据
气压EN 60068-2-78
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重230g
总体数据 - 产品特性
电缆损坏检测 是
交叉电路检测是
反馈回路是
自动重置功能是
接地检测是
整个系统检测,状态是
辅助触点数量1
LED灯数量5
常闭 (NC) 数量2
安全触点数量1
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
停止类别0
安全评估 - 继电器输出
性能水平,STOP 0,最高e
类别,Stop 04
诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0≥ 99%
PFH值, Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间15年
常见故障(CCF),最小65
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
线缆截面,最小.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
夹的紧固力矩0.6Nm
允许的电缆类型可调实心单线
端子(机械)Screw terminals
机械参数 - 尺寸
宽度22.5mm
高度100mm
深度121mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +70 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz, 振幅 .35 mm
耐冲击10 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
工作电压24 VDC -10 % / +20 %
纹波电压10%
电流消耗57mA
额定工作电压24VDC
控制装置的额定交流电压,DC,最小20.4VDC
额定控制电压,DC,最大28.8VDC
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-152A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-132A
电力功率消耗3W
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
电力失效时的断开延迟,典型值20ms
“紧急停机”时断开延时,最大20ms
自动启动吸合延迟,典型值300ms
重置时的吸合延迟,典型值20ms
触点材料,电气氧化锡银,自清洁,强制定位
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大30Ω
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
其他数据
备注(应用)安全传感器紧急停止拉绳开关紧急停止按钮防护系统
注意
注(通用)感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注(接线图)反馈电路监测触点KA和KB的位置。当仅有一个外置继电器或触点被用于调节负载时,此系统可被归类为ISO 13849-1中的控制类别3,如果排除故障“外部触点故障”可以得到证实并记录在案,例如通过使用可靠的降额触点。第二个触点通过冗余切换关闭负载来提高安全级别。接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。检测1扇防护门,带有BNS系列的磁性安全传感器用于确保防护门可以符合PL e和类别4自动启动:通过将反馈回路与端子X1/X2相连来设定自动启动程序。如果无需反馈回路,则必须以桥接代替。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/14 00:14