schmersal_s_icon.png

SRB200EXi-1R

项目编号: 103037575

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 带下降沿检测复位
  • 2 安全触点
  • 适用于紧急停止装置信号处理和门锁设备

订货数据

型号

SRB200EXi-1R

商品编号(订购编号)

103037575

EAN(欧洲商品编号)

4030661542737

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-18-19

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-18-19

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-18-19

ETIM 编号,7.0 版

EC001449

ETIM 编号,6.0 版

EC001449

许可 - 标准

证书

ATEX

IECEx

INMETRO

PESO

防爆保护

防爆:规则

EN IEC 60079-0

EN 60079-11

EN IEC 60079-15

防爆区域

2

防爆类别

3G

防爆名称

D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)

D II (2) G [Ex ib Gb] IIC

D II (2) D [Ex ib Db] IIIC

总体数据

气压

EN 60068-2-78

外壳材料

玻璃纤维加固热塑塑料,带通风

毛重

264 g

总体数据 - 产品特性

电缆损坏检测

交叉电路检测

接地检测

整个系统检测,状态

LED灯数量

5

常闭 (NC) 数量

2

安全触点数量

2

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

停止类别

0

安全评估 - 继电器输出

性能水平,STOP 0,最高

e

类别,Stop 0

4

诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0

≥ 99 %

PFH值, Stop 0

2.00 x 10⁻⁸ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

15 年

常见故障(CCF),最小

65

机械参数

机械寿命,最少

10,000,000 操作

安装

DIN导轨快速安装,依据EN 60715

机械参数 - 连接技术

端子命名

IEC/EN 60947-1

线缆截面,最小

.25 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

夹的紧固力矩

0.6 Nm

机械参数 - 尺寸

宽度

22.5 mm

高度

100 mm

深度

121 mm

环境条件

外壳防护等级

IP40

安装空间的防护等级

IP54

夹子或端子的保护等级

IP20

工作环境温度

-25 ... +60 °C

储存和运输温度

-40 ... +85 °C

抗振动

10 ... 55 Hz, 振幅 .35 mm

耐冲击

10 g / 11 ms

环境条件 - 绝缘值

额定冲击耐受电压 Uimp

4 kV

过电压级别

III

污染等级

2

电气参数

工作电压

24 VDC -10 % / +20 %

纹波电压

10 %

电流消耗

57 mA

额定工作电压

24 VDC

控制装置的额定交流电压,DC,最小

20.4 VDC

额定控制电压,DC,最大

28.8 VDC

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

2 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

2 A

电力功率消耗

3 W

接触电阻,最大

0.1 Ω

备注(接触电阻)

处于全新的状态

电力失效时的断开延迟,典型值

20 ms

“紧急停机”时断开延时,最大

20 ms

自动启动吸合延迟,典型值

300 ms

重置时的吸合延迟,典型值

20 ms

触点材料,电气

氧化锡银,自清洁,强制定位

电气参数 - 数字输入

传导电阻,最大

30 Ω

电气参数 - 电磁兼容性(EMC)

EMC等级

EMC指令

其他数据

备注(应用)

安全传感器

防护系统

紧急停止按钮

紧急停止拉绳开关

注意

注(通用)

感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。

电路示例

注(接线图)

接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。

检测1扇防护门,带有BNS系列的磁性安全传感器

当仅有一个外置继电器或触点被用于调节负载时,此系统可被归类为ISO 13849-1中的控制类别3,如果排除故障“外部触点故障”可以得到证实并记录在案,例如通过使用可靠的降额触点。第二个触点通过冗余切换关闭负载来提高安全级别。

用于确保防护门可以符合PL e和类别4

反馈电路监测触点KA和KB的位置。

自动启动:通过将反馈回路与端子X1/X2相连来设定自动启动程序。如果无需反馈回路,则必须以桥接代替。

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SRB200EXi-1R
Type:See ordering code
Marking:D II 3 (2) G Ex ec nC [ib Gb] IIC T5 Gc
D II (2) D [Ex ib Db] IIIC
Description of the component:Safety-monitoring module for emergency stop circuits and guard door monitoring
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018
EN 60079-11:2012
EN IEC 60079-15:2019
EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body for certification of the QA system in accordance with Appendix X in accordance with 2006/42/EC, Appendix IV in accordance with 2014/34/EU and for ATEX certification:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type Examination Certificate:TÜV 22 ATEX 8837 X
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 30, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/21 上午5:37