SRB202MSK
项目编号:101191928
存档

产品描述
- 短时失效信号指示装置监控
- 2 安全触点, STOP 0
- 2 信号输出
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号SRB202MSK
商品编号(订购编号)101191928
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压EN 60068-2-78
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重330g
总体数据 - 产品特性
电气保险丝是
电缆损坏检测 是
可拆卸端子是
反馈回路是
自动重置功能是
接地检测是
整个系统检测,状态是
辅助触点数量2
NC输入数量2
LED灯数量8
安全触点数量2
安全触点数量,STOP 02
信号输出数量2
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
停止类别0
安全评估 - 继电器输出
性能水平,STOP 0,最高e
类别,Stop 04
诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0≥ 99%
PFH值, Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
常见故障(CCF),最小65
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
夹的紧固力矩0.6Nm
允许的电缆类型可调实心单线
端子(机械)接线螺钉
机械参数 - 尺寸
宽度45mm
高度100mm
深度121mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +45 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 .35 mm,± 15 %
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
工作电压24 VDC -10 % / +20 %
纹波电压10%
额定工作电压24VDC
控制装置的额定交流电压,DC,最小20.4VDC
额定控制电压,DC,最大28.8VDC
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-132A
电力功率消耗3.1W
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
电力失效时的断开延迟,典型值60ms
“紧急停机”时断开延时,最大20ms
自动启动吸合延迟,典型值200ms
触点材料,电气氧化锡银,银镍,自清洁,强制定位
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态位置继电器 K1位置继电器 K2位置继电器 K3位置继电器 K5内部工作电压 Ui短时失效信号指示装置LA位置
其他数据
备注(应用)短时失效功能
注意
注(通用)感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注(接线图)(H2)= 反馈电路F1=电子保险丝接线图显示的是无活动短时失效传感器,且系统处于断电状态的情况。控制器可以识别监控电路中的交叉短路、电缆断裂和接地泄漏。示例展示了2个短时失效传感器的双通道触点和一个附加主重置按钮。继电器输出:适用于双通道控制,用于增强触点容量或增加触点数量,通过使用接触器或带强制定位触点的继电器。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/12 17:13