SRB206SQ-230V
项目编号:101174016
存档

产品描述
- 2 安全触点, STOP 0
- 6 信号输出
- 最多6个安全门的复评估
- 适用于接触传感器的输出信号处理
订货数据
注(输送能力)不支持!
更换商品编号101177163
型号SRB206SQ-230V
商品编号(订购编号)101174016
EAN(欧洲商品编号)4250116201891
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压EN 60068-2-78
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重400g
总体数据 - 产品特性
电气保险丝是
电缆损坏检测 是
交叉电路检测是
可拆卸端子是
启动输入是
反馈回路是
自动重置功能是
边缘检测重设是
接地检测是
整个系统检测,状态是
辅助触点数量6
LED灯数量4
常闭 (NC) 数量12
安全触点数量2
信号输出数量6
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
停止类别0
安全评估 - 继电器输出
性能水平,STOP 0,最高d
类别,Stop 03
诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0> 60%
PFH值, Stop 02.00 x 10⁻⁷/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用2
任务时间20年
常见故障(CCF),最小65
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
夹的紧固力矩0.6Nm
允许的电缆类型可调实心单线
端子(机械)Screw terminals
机械参数 - 尺寸
宽度45mm
高度100mm
深度121mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +45 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 .35 mm,± 15 %
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
频率范围50Hz60Hz
工作电压48 ... 240 VAC
电压范围类型AC
额定工作电压48 ... 240 VAC
工作电流275mA
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小48VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大240VAC
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小48VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大240VAC
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-156A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-136A
电力功率消耗6.8W
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
“紧急停机”时断开延时,最大30ms
重置时的吸合延迟,典型值50ms
触点材料,电气AgCdO,自清洁,强制定位
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态位置继电器 K1位置继电器 K2内部工作电压 Ui
其他数据
备注(应用)紧急停止拉绳开关紧急停止按钮防护系统
注意
注(通用)感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注(接线图)传感器的一次故障不会导致安全性的丧失。如果发生故障,安全功能会保持工作。尽管不是全部,仍有一些错误可以被识别 未识别错误的累积可能导致安全功能丢失。如果检测更多防护门,他们必须根据接线面板连接接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。控制器可以识别监控电路中的交叉短路、电缆断裂和接地泄漏。继电器输出:适用于双通道控制,用于增强触点容量或增加触点数量,通过使用接触器或带强制定位触点的继电器。自动启动:通过将反馈回路与端子X1/X3相连来设定自动启动程序。如果无需反馈回路,则必须以桥接代替。输入电平:该示例显示了带有两个限位开关的防护门监控的双通道控制,其中一个限位开关具有肯定断开、外部重置按钮(R),交叉监控和反馈回路(H2)
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/27 16:49