SRB211ST (V2)
项目编号:101208309

产品描述
- 2 安全触点, STOP 0; 1 安全触点, STOP 1
- 1 信号输出
- 适用于接触传感器的输出信号处理
- 适合连接到有源信号输出(AOPDs),比如安全光栅/光幕
请登录查看价格
订货数据
型号SRB211ST (V2)
商品编号(订购编号)101208309
EAN(欧洲商品编号)4030661448923
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
注意停售产品
许可 - 标准
证书 CCCcULusIFATILVA
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压EN 60068-2-78
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重280g
总体数据 - 产品特性
电气保险丝是
电缆损坏检测 是
交叉电路检测是
可拆卸端子是
启动输入是
反馈回路是
自动重置功能是
边缘检测重设是
接地检测是
整个系统检测,状态是
LED灯数量6
常闭 (NC) 数量2
安全触点数量3
安全触点数量,STOP 03
安全触点数量,STOP 12
信号输出数量1
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
停止类别01
安全评估 - 继电器输出
性能水平,STOP 0,最高e
性能水平,STOP 1,最高d
类别,Stop 04
类别,Stop 13
诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0≥ 99%
诊断覆盖率(DC)水平,Stop 1> 60%
PFH值, Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
PFH值, Stop 12.00 x 10⁻⁷/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
安全完整性等级 (SIL),停止 1,适用于以下应用2
任务时间20年
常见故障(CCF),最小65
PFD值5.30 x 10⁻⁵
PFD值5.30 x 10⁻⁵
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
夹的紧固力矩0.6Nm
允许的电缆类型可调实心单线
端子(机械)接线螺钉
机械参数 - 尺寸
宽度22.5mm
高度100mm
深度121mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +60 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 .35 mm,± 15 %
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
频率范围50Hz60Hz
工作电压24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
纹波电压10%
额定工作电压24VAC
额定工作电压24VDC
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小20.4VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大26.4VAC
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小20.4VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大26.4VAC
控制装置的额定交流电压,DC,最小20.4VDC
额定控制电压,DC,最大28.8VDC
电力功率消耗2.4W
电力功率消耗5.9VA
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
电力失效时的断开延迟,典型值80ms
紧急停机时的断开延时,典型值30ms
自动启动吸合延迟,典型值250ms
重置时的吸合延迟,典型值20ms
触点材料,电气氧化锡银,银镍,自清洁,强制定位
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-156A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-136A
开关容量,最小10VDC
开关容量,最小10mA
开关容量,最大250VAC
开关容量,最大8A
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-153A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-132A
开关容量,最小10VDC
开关容量,最小10mA
开关容量,最大250VAC
开关容量,最大6A
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 数字输出
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.1A
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大24VDC
开关容量,最大2A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态位置继电器 K1位置继电器 K2位置继电器 K3/K4内部工作电压 Ui
其他数据
备注(应用)安全传感器安全光幕紧急停止拉绳开关紧急停止按钮防护系统
注意
注(通用)感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注(接线图)F1 = 混合保险丝安全使能回路 37/38 符合EN 60204-1 中的停止类别1。安全使能回路 13/14 和 23/24 符合EN 60204-1 中的停止类别 0。对于单通道控制,连接常闭触点至S11/S12并桥接S12/S22将安全光栅/光幕的P型输出连接到S12/S22。设备必须具有相同的参考电位。接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。控制器可以识别监控电路中的交叉短路、电缆断裂和接地泄漏。自动启动:通过将反馈回路与端子X1/X3相连来设定自动启动程序。如果无需反馈回路,则必须以桥接代替。输入电平:该示例显示了带有两个限位开关的防护门监控的双通道控制,其中一个限位开关具有肯定断开、外部重置按钮(R)和反馈电路(H2)。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/27 19:34