SRB308IT-230VAC
项目编号:101158202
存档

产品描述
- 等级 1: 不带下降沿检测复位, 可选 自复位功能, 短路识别, 等级 2: / 打开(NC) 常开触点(NO)
- 带诊断显示的多功能安全继电器模块
- 适用于接触传感器的输出信号处理
- 适合连接到有源信号输出(AOPDs),比如安全光栅/光幕
- 适用于接触传感器的输出信号处理
- 3 安全触点, STOP 0
- 2 + 6 信号输出
订货数据
注(输送能力)不支持!
更换商品编号101166107
型号SRB308IT-230VAC
商品编号(订购编号)101158202
EAN(欧洲商品编号)4250116201563
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压EN 60068-2-78
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重480g
总体数据 - 产品特性
电气保险丝是
电缆损坏检测 是
交叉电路检测是
可拆卸端子是
启动输入是
反馈回路是
自动重置功能是
边缘检测重设是
接地检测是
整个系统检测,状态是
辅助触点数量2
LED灯数量5
常闭 (NC) 数量2
具有信号功能的半导体无延迟输出数量6
安全触点数量3
信号输出数量6
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
任务时间20年
常见故障(CCF),最小65
停止类别0
安全评估 - 继电器输出
性能水平,STOP 0,最高e
类别,Stop 04
诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0≥ 99%
PFH值, Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
连接器硬线或软线螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
夹的紧固力矩0.6Nm
机械参数 - 尺寸
宽度45mm
高度100mm
深度121mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +45 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz, 振幅 .35 mm
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
频率范围50Hz60Hz
工作电压230 VAC -15 % / +10 %
额定工作电压230VAC
工作电流125mA
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小215VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大253VAC
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小215VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大253VAC
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-151.5A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131.2A
电力功率消耗3W
电力功率消耗3VA
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
“紧急停机”时断开延时,最大15ms
自动启动吸合延迟,典型值60ms
重置时的吸合延迟,典型值200ms
触点材料,电气氧化锡银,银镍,自清洁,强制定位
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态位置继电器 K1位置继电器 K2位置继电器 K3内部工作电压 Ui
其他数据
备注(应用)安全光幕紧急停止拉绳开关紧急停止按钮防护系统
注意
注(通用)感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。
电路示例
注(接线图)F1 = 混合保险丝F2 = 信号输出保险丝双通道控制显示带两个触点的防护门监控,其中至少一个触点肯定断开,带外部复位按钮(R)和反馈回路(H2)。(不带交叉短路监控的示例)启动功能/复位按钮:“后缘”功能是通过位于外壳下的“AF”开关来编程的(开关位置=1)。自动启动程序通过桥接端子X3/X5并将“AF”开关切换到0进行编程。通道之间的时间偏移约为100 ms。通道1和2之间的无限时间偏移通过桥接端子X3/X6进行编程。”对于单通道控制,连接常闭触点至S11/S12并桥接S21/S22和S31/S32对于带交叉监控的双通道控制,连接NC触点至S11/S12和S31/S32 并桥接S12/S22将安全光栅/光幕的P型输出连接到S12/S22。设备必须具有相同的参考电位。接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。控制器可以识别监控电路中的交叉短路、电缆断裂和接地泄漏。用于分析故障指示及其原因的ISD表(综合系统诊断)如附录所示。继电器输出:适用于双通道控制,用于增强触点容量或增加触点数量,通过使用接触器或带强制定位触点的继电器。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/11 18:23