SRB400CA 24VDC
项目编号:101176198

产品描述
- 等级 1: 不带下降沿检测复位, 可选 自复位功能, 等级 2: / 打开(NC) 常开触点(NO)
- 双功能安全监控模块(两次评估)
- 2 x 2 安全输出通道具有不同的安全控制范围,比如:紧急停止断开2个通道(一级),门监控只断开第2路(二级)
- 适合连接到无源触点信号处理,比如:紧急停止指令(1级),安全位置开关,门锁开关和安全磁开关(2级)
订货数据
更换商品编号101175610
型号SRB400CA 24VDC
商品编号(订购编号)101176198
EAN(欧洲商品编号)4250116202003
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
注意停售产品
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压EN 60068-2-78
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重235g
总体数据 - 产品特性
电气保险丝是
电缆损坏检测 是
可拆卸端子是
启动输入是
反馈回路是
自动重置功能是
接地检测是
整个系统检测,状态是
NC输入数量3
NO输入数量1
LED灯数量6
安全触点数量4
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
停止类别0
安全评估 - 继电器输出
性能水平,STOP 0,最高e
类别,Stop 04
诊断覆盖率(DC)水平,Stop 0≥ 99%
PFH值, Stop 02.00 x 10⁻⁸/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
常见故障(CCF),最小65
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
夹的紧固力矩0.6Nm
允许的电缆类型可调实心单线
端子(机械)接线螺钉
机械参数 - 尺寸
宽度22.5mm
高度100mm
深度121mm
环境条件
外壳防护等级IP40
安装空间的防护等级IP54
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +45 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz, 振幅 .35 mm
耐冲击10 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
工作电压24 VDC -10 % / +20 %
纹波电压10%
额定工作电压24VDC
控制装置的额定交流电压,DC,最小20.4VDC
额定控制电压,DC,最大28.8VDC
电力功率消耗4.4W
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
电力失效时的断开延迟,典型值80ms
紧急停机时的断开延时,典型值20ms
自动启动吸合延迟,典型值100ms
自动启动时的接通延迟可调整的
重置时的吸合延迟,典型值20ms
触点材料,电气Ag-Ni,自清洁,强制定位
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-15250VAC
电流,应用类别 AC-156A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-136A
开关容量,最小10VDC
开关容量,最小10mA
开关容量,最大250VAC
开关容量,最大8A
电气参数 - 数字输入
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大24VDC
开关容量,最大2A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态位置继电器 K1位置继电器 K2位置继电器 K3内部工作电压 Ui
其他数据
备注(应用)安全传感器紧急停止拉绳开关紧急停止按钮防护系统
注意
注(通用)感应负载(例如接触器、继电器等)必须通过适当的电路抑制。
注意 (交叉电路检测)等级 1
电路示例
注(接线图)接线图显示的是防护门关闭且处于断电状态的情况。控制器可以识别监控电路中的交叉短路、电缆断裂和接地泄漏。继电器输出:适用于双通道控制,用于增强触点容量或增加触点数量,通过使用接触器或带强制定位触点的继电器。自动启动(等级1):通过将反馈回路与端子X1/+24VDC相连来设定自动启动程序。自动启动(等级2):通过将反馈回路与端子X2/+24VDC相连来设定自动启动程序。如果无需反馈回路,则必须以桥接代替。输入等级:示例展示了一个带外置复位按钮的紧急停止指令装置(等级1)的双通道控制(R),以及带有反馈电路(H2)的防护门监控(等级2)。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/16 06:46